UL认证

UL是测试、检验、认证、审计和验证方面的全球领导者。UL标记是在美国唯一最被广泛接受的认证标记,每年有 220 亿个产品显示该标记。

UL分级

UL分级服务标记显示在UL经过评估的代表性产品样本上,该评估针对特定属性、在有限或特别条件下使用的某些危害或稳定性。

在分级服务中,UL确定制造商有能力生产在以下一个或多个方面符合UL要求的产品:

  • 特定风险,如伤亡、火灾等
  • 特定条件下的性能
  • 法规合规
  • 国际标准等特定标准合规
  • UL确定的其他条件

UL认可

这些是消费者很少见到的标记,因为它们作为更大产品或系统的一部分专门用于组件部件上。这些组件可能有性能限制或结构不完整。组件认可标记用于一系列产品,包括开关、电源、印刷线路板、某些工业设备和各种其他产品。

跟UL列名和分级标记一样,UL认可组件标记也有三种版本:一种仅用于美国,一种仅用于加拿大,还有一种两国均适用。

UL认可组件程序所涉及的组件旨在安装于其他产品、系统或终端产品。它们在工厂安装,而不是现场安装,它们可能还有限制其使用的受限性能。评估包含UL认可组件的完整产品或系统时,可简化终端产品评估流程。

百能堡UL认证

您可在UL数据库中找到所有百能堡的UL认证。
 只需输入公司名称"Pfannenberg(百能堡)"并单击搜索按钮。