EB 冷水机 2.0 6.5–22 kW.

  • 全新EB 2.0系列旨在让您轻松选择和安装液体冷却解决方案。
  • 4种预设配置和7种制冷量。
  • 适用于一系列应用。
  • 创新产品和高品质组件可确保最佳性能和能源效率。
结果 3/3
类型 冷却性能 尺寸 (HxWxD) 额定电压 UL 508A EAC CE UKCA
EB 65 WT 6.5 kW 1225 x 600 x 760 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 80 WT 8.0 kW
EB 95 WT 9.5 kW
EB 140 WT 14.0 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 160 WT 16.0 kW
EB 180 WT 18.0 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 220 WT 22.0 kW
可用 准备中 可选