EB XT 400/600 WT

制冷机 36–59 kW

百能堡推出新产品系列,扩充我们的产品组合,全新极致性能范围,制冷量高达150 kW。EB eXTreme系列包含9种产品 ,有3种不同的外壳尺寸 ,遵循我们在效率、紧凑设计和制冷机技术创新方面的高标准。


系统防护等级

水 | 水/乙二醇

微通道技术

低回差

极端温度条件

加大水箱

增强泵

检修友好

高EER/节能

激光应用

EC风扇

技术数据

参数EB XT 400 WTEB XT 500 WTEB XT 600 WT
额定电压±1 %50 Hz AC
±10 %400 V 3~
制冷量(含水泵)W18/A3236 kW47 kW59 kW
流速(水泵)117 l/min150 l/min183 l/min
泵压3 bar
环境温度+5 … +50 °C
介质水,水/乙二醇
介质温度(出口)+8 … +30 °C
连接(介质)IG1 1/2" BSP
规格(高 x 宽 x 深)2030 x 830 x 1240 mm

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 1.3 MB 下载

畫畫

  • 英语
pdf 160 KB 下载

名單

  • 英语
pdf 77 KB 下载

底板

  • 英语
pdf 97 KB 下载

液压图 400 WT

  • 英语
pdf 190 KB 下载

液压图 500 WT

  • 英语
pdf 190 KB 下载

液压图 600 WT

  • 英语
pdf 190 KB 下载

性能图表 400 WT

  • 英语
pdf 64 KB 下载

性能图表 500 WT

  • 英语
pdf 65 KB 下载

性能图表 600 WT

  • 英语
pdf 63 KB 下载

符合性声明

  • 意大利语
  • 英语
pdf 410 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 960 KB 下载

订购信息

订购信息EB XT 400 WTEB XT 500 WTEB XT 600 WT
物料号421440050014214500500142146005001

产品优点

  1. 1

    极致制冷量

    扩充我们的制冷机系列,高达新高制冷量。

  2. 2

    EC风扇

    可调速度控制,EC发动机技术,进一步节能。

  3. 3

    减少排放

    采用高效制冷剂 R410A。

  4. 4

    微通道技术

    使用冷凝旋管设计的微通道热交换器有助于让解决方案更高效和紧凑。

  5. 5

    冷却介质

    水 | 水/乙二醇溶液

  6. 6

    涡旋式压缩器

    相比同等活塞式压缩器,噪声等级更低,耗电量减少20%。

  7. 7

    控制器和传感器

    控制器系统以及温度、压力液位和状态值的数字显示屏

  8. 8

    电子膨胀阀

    电子膨胀阀