低表面温度辐射加热器

低表面温度辐射加热器

FLH系列低表面温度辐射加热器有3种规格,分别是20W,30W,50W。该系列加热器常应用于维护结构内安装,适用于以下环境:
在有可能触碰加热器的情况下
在存在控制柜内辐射加热器的环境中
在严禁开放热源的环境中
在热量会对周边电气元件造成不良影响的环境中

DIN轨道安装

多电压

极端温度条件

技术数据

参数FLH 020 LSTFLH 030 LSTFLH 050 LST
热性能 (Ta = +20 °C)20 W30 W50 W
系统防护等级遵循厂家具体用途IP 44 (连接线缆) 和 IP 20 (插头端子)
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
存储温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式根据EN 60715卡扣装配35 mm型钢

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual FLH pdf 250 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 130 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 44 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 160 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息FLH 020 LSTFLH 030 LSTFLH 050 LST
带端子物料号170021050071700310500717005105007
带连接线缆物料号170021050171700310501717005105017

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    安装

    针对35 mm DIN导轨集成卡扣。

  2. 2

    使用寿命长

    结构坚固,无风扇。

  3. 3

    应用

    主要用于控制柜,避免温度过低或相对湿度过高。

  4. 4

    安全保护

    通过PTC技术快速加热,防止机柜冷凝产生。

  5. 5

    不同的性能等级

    确保始终获得适当的热量。可根据需要分配需要的总热量。

  6. 6

    电气连接

    根据现有连接条件,可选择搭配500 mm连接线缆或插头端子连接器。