紧凑型风扇加热器

  • 功能跟带有内置温控器的PFH紧凑型风扇加热器相同。
  • 无需针对温控器的额外空间。
  • 节能自动温控。
  • 塑料外壳,安全运行。
结果 2/2
类型 尺寸 (HxWxD) 加热性能 额定电压 cURus CSA EAC CE UKCA
PFH-T 200 142 x 88 x 139 mm 200 W 230 V AC
PFH-T 300 300 W
PFH-T 400 400 W
PFH-T 500 500 W
PFH-T 650 142 x 88 x 139 mm 650 W 230 V AC
PFH-T 800 800 W
PFH-T 1000 1000 W
PFH-T 1200 1200 W
可用 准备中 可选