带温控器 650–1200 W

带温控器紧凑型风扇加热器 650–1200 W
  • 紧凑型设计,同一尺寸,不同加热量
  • 加热量200–1200 W
  • PTC技术,快速加热
  • 壁挂或DIN导轨安装
  • 低表面温度
  • 进出风口网罩设计
  • 内置可调节温控器

DIN轨道安装

极端温度条件

集成温控器

技术数据

参数PFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
加热功率 (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
按照厂家规定使用时的
系统防护等级
IP 20
温度设置范围–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
储存工作范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式使用符合EN 60715标准35 mm卡扣安装
或4 x M5螺钉安装 (需另配)

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 380 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 680 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 5.2 MB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 55 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 44 KB 下载

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • 英语
pdf 210 KB 下载

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • 英语
pdf 290 KB 下载

订购信息

订购信息PFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
物料号230 V17065710034170807100341709971003417099810034

更多物料号请咨询我司

产品优点

  1. 1

    多种安装选项

    壁挂或DIN导轨安装。

  2. 2

    安全保护

    通过PTC技术快速加热,防止机柜冷凝产生。

  3. 3

    加热量

    范围广,200到1200 W,超薄紧凑外壳。

  4. 4

    电气连接

    通过插头端子连接器。

  5. 5

    进出风口

    网罩设计和低表面问题可确保处理安全。

  6. 6

    主要用于

    较大控制柜,避免温度过低或相对湿度过高。

  7. 7

    内置可调温控器

    自动管理机柜的最低温度。