紧凑型风扇加热器

  • 标准解决方案,PTC针对所有电气柜。
  • 结构非常紧凑,尤其适于较小的外壳。
  • 因为可快速加热,尤其适于设备需快速启动的情况(风电)。
  • 塑料外壳,安全运行。
结果 4/4
类型 尺寸 (HxWxD) 加热性能 额定电压 CE UKCA cURus CSA EAC
PFH 300M 90 × 66 × 78 mm 300 W 230 V
PFH 400M 400 W
PFH 650M 142 × 88 × 123 mm 650 W 230 V
PFH 800M 800 W
PFH 1000M 1000 W
PFH 1200M 1200 W
PFH 200 142 x 88 x 126 mm 200 W 115 / 230 V AC
PFH 300 300 W
PFH 400 400 W
PFH 500 500 W
PFH 650 142 x 88 x 126 mm 650 W 115 / 230 V AC
PFH 800 800 W
PFH 1000 1000 W
PFH 1200 1200 W 230 V AC
可用 准备中 可选