FLH 060 – FLH 150

辐射加热器

FLH系列辐射加热器可以与温控器或湿控器组合使用,有效避免机柜内温度过低或相对湿度过高,同时,防止元件腐蚀。加热量从10W到150W的多种规格满足不同需求。
端子连接和线缆连接可供选择。

DIN轨道安装

多电压

极端温度条件

技术数据

参数FLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
热性能 (Ta = +20 °C)60 W75 W100 W150 W
系统防护等级遵循厂家具体用途IP 44 (连接线缆) 和 IP 20 (插头端子)
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
存储温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
FLH 100 r.heat. 100W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 100 r.heat. 100W 110-250AC pdf 25 KB Download
Manual FLH pdf 250 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 150 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 2.1 MB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 44 KB 下载

EAC证书

  • 英语
pdf 930 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 240 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息FLH 060FLH 075FLH 100FLH 150
带终端物料号17006005007170075050071701000500717015005007
带连接线缆物料号17006005017170075050171701000501717015005017

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    安装

    针对35 mm DIN导轨集成卡扣。

  2. 2

    使用寿命长

    结构坚固,无风扇。

  3. 3

    应用

    主要用于控制柜,避免温度过低或相对湿度过高。

  4. 4

    安全保护

    通过PTC技术快速加热,防止机柜冷凝水产生。

  5. 5

    不同的性能等级

    确保始终获得足够的热量。总热量可根据需要适时分配。

  6. 6

    电气连接

    根据现有连接条件,可选择搭配500 mm连接线缆或插头端子连接器。