FLH 275 SLM

风扇加热器

FLH 275 SLM风扇加热器可有效防止冷凝水形成,保证机柜内温度恒定

  • 所有的测试都是根据欧洲标准EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 所定义的铁路应用/车辆设备/冲击和振动测试的内容进行
  • 可以在极端条件下使用 (–40 °C … +70 °C)
  • 使用滚珠轴承风机:延长使用寿命
  • 端子连接,简单方便
  • 紧凑设计,适用于有限空间的机柜

防震

极端温度条件

技术数据

参数FLH 275 SLM
热性能 (Ta = +20 °C)275 W
系统防护等级遵循厂家具体用途IP 20
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
存储温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式M6 螺钉固定

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 410 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 410 KB 下载

3D模型 275 SLM (STEP)

  • 英语
zip 2.5 MB 下载

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88

  • 英语
pdf 170 KB 下载

UL recognized certificate UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • 英语
pdf 150 KB 下载

订购信息

订购信息FLH 275 SLM
物料号17027610007

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    风扇设计

    使用滚珠轴承风扇,延长使用寿命。

  2. 2

    高风量

    由强大风扇形成,可快速均匀分散热量。

  3. 3

    所有的测试

    都是根据欧洲标准进行;EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29铁路应用|车辆设备|冲击和振动测试。

  4. 4

    电气连接

    通过插头端子连接器。

  5. 5

    应用

    主要用于较大控制柜,避免低温或相对湿度高。

  6. 6

    紧凑设计

    适于空间有限的机柜。

  7. 7

    安装

    集成镀锌固定产品支持4个槽孔M6。