侧装式机柜空调 8000系列
<div/>
- DTI: 半嵌入式机柜空调安装在机柜侧面或门上。固定产品有助于让1人在3分钟时间内极速安装。
- DTS: 机柜空调安装在机柜侧面或门上。 若机柜安装不允许半嵌入式安装或半嵌入式安装会有损机柜内冷却空气的分散,则采用该安装方式。
类型 | 冷却性能 | 尺寸 (HxWxD) | 额定电压 | CE | |
---|---|---|---|---|---|
DTS 8021E | 300 W | 400x282x160 mm | 230 V | ||
DTS 8031E | 500 W | 670×325×200 mm | 230 / 400 V 2~ | ||
DTS 8241E | 1,000 W | 1350 x 400 x 200 mm | 230 / 400 V 2~ | ||
DTS 8341E | 1.5 kW | 1350 x 400 x 200 mm | 230 / 400 V 2~ | ||
DTS 8441E | 2.0 kW | 1350 x 400 x 230 mm | 230 / 400 V 2~ | ||
DTS 8541E | 2.5 kW | 1350 x 400 x 230 mm | 230 / 400 V 2~ | ||
DTS 8841E | 4.0 kW | 1510 x 485 x 330 mm | 230 / 400 V 3~ | ||
DTI 8031ES | 500 W | 562 x 310 x 212 mm | 230 V | ||
DTI 8041ES | 800 W | 687 x 380 x 198 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||
DTS 8041ES | 800 W | 670 x 380 x 200 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||
DTS 8241ES | 1,000 W | 950 x 400 x 200 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||
DTS 8341ES | 1.5 kW | 950 x 400 x 200 mm | 230 V / 400 V 2~ |
可用
准备中
可选