DTS 8441E

机柜空调 2000 W

DTS 型: 门或侧壁的壁挂式安装, 适用于机柜内部空间有限时。

  • 通过极端环境下的冷凝水测试, 最大限度的保证设备安全。
  • 独立温度显示及控制系统,全自动运行, 灵活方便。
  • 可选前置过滤器, 无惧恶劣粉尘油污环境。
  • 可选内置冷凝水处理系统, 无需维护,使用放心。
  • 产品搬运、安装、工具、开孔标准 更加统一, 开孔兼容7系机柜空调。
  • 双供电电压可选(230 V & 400 V)。
  • 轻薄设计,一种开孔兼容四种制冷 量 (1000 W – 2500 W)。

侧装

免工具过滤垫更换

系统防护等级

高EER/节能

进出风口长距离

检修友好
型号DTS 8441E
额定电压 ±10 %AC 50 Hz
400 V 2~230 V
制冷量
根据 EN 14511
A35/A352000 W
A35/A501400 W
运行温度+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
系统防护等级
根据 EN 60529
IP 54如按厂家规定使用,面向机柜
IP 34如按厂家规定使用,面向环境
冷凝水管理冷凝水排水管; 可选集成冷凝水蒸发系统 (CM)
描述 語言 类型 大小 下载

产品参数

pdf 300 KB 下载

产品开口

pdf 560 KB 下载
描述 类型 大小
Conformity DTS8xx1E pdf 130 KB Download
Manual DTS8xx1E public file pdf 2.4 MB Download
Conformity DTS 7001 - 7541 pdf 54 KB Download
Manual DTD and DTS pdf 1.8 MB Download
Supplement DTS 72/7341 115V UL pdf 200 KB Download
Supplement DTS 72/7341 230V UL pdf 200 KB Download
订购信息DTS 8441E
额定电压230 V物料号13088490055
230 V CM*物料号13088490066
400 V 2~物料号13088491055
400 V 2~ CM*物料号13088491066