DTFI 9021

机柜空调 320 W
  • 高性能紧凑型设计,适用于平板控制柜、控制台及操作机器
  • 显示系统诊断报告
  • 具有故障诊断和门开关功能
  • 可选集成冷凝水蒸发系统
  • 无需钻孔,安装快捷方便
  • 小外巧型可集成在机床控制柜
  • 开孔兼容第三代和第四代过滤风扇,尺寸:6类

半嵌入式安装

系统防护等级

开孔兼容

技术数据

参数DTFI 9021
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
制冷量,根据EN 14511标准A35/A35230 / 290 W320 / 340 W320 W
A35/A50220 / 280 W300 / 330 W250 W
环境温度范围+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
根据EN 60529的系统防护系统IP 54如按厂家规定使用,面向环境

1 适用多种电压(参见具体技术参数表)

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1.7 MB Download
Supplem. DTI/DTFI 9021 230V pdf 380 KB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz pdf 430 KB Download
Supplement DTFI 9021 400V 2~SC pdf 440 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 550 KB 下载

开孔

  • 英语
pdf 51 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 6.2 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 1.6 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 530 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTFI 9021
型号额定电压400 V AC230 V AC115 V AC
标准控制器物料号132931490551329314105513293144055

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    标准机柜空调

    吸引人的性价比,安全冷却工业配电箱。

  2. 2

    冷凝器

    翅片间距大有助于延长保养时间间隔,甚至不需要额外的纳米涂层。

  3. 3

    进出风口超长距离设计

    保证空气流通安全并避免形成热区。

  4. 4

    安装辅助边

    有助于机柜空调在开箱时和安装之前自如竖放,并防止1人安装期间产品意外滑出至安装开孔。

  5. 5

    具有故障诊断和门开关功能

    针对自动待命模式,如果门打开,继电器开启作为中央故障指示,无电压供应,温度太高或太低,传感器有缺陷或短路,如空气回路。

  6. 6

    最高可变性

    因为开孔兼容5种性能等级以及百能堡空气/水和空气/空气热交换器。

  7. 7

    集成密封

    完成并完美安装。