DTI 9021

机柜空调 320 W
  • 高性能紧凑型设计,适用于平板控制柜、控制台及操作机器
  • 显示系统诊断报告
  • 具有故障诊断和门开关功能
  • 可选集成冷凝水蒸发系统

半嵌入式安装

系统防护等级

免工具安装

开孔兼容

技术数据

参数DTI 9021
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
制冷量,根据EN 14511标准A35/A35320 / 340 W320 W
A35/A45300 / 330 W250 W
环境温度范围+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
根据EN 60529的系统防护系统IP 54如按厂家规定使用,面向机柜

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

(copy 1)

描述 类型 大小
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTFI/DTI 9021 pdf 1.7 MB Download
Supplem. DTI/DTFI 9021 230V pdf 380 KB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz pdf 430 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 550 KB 下载

开孔

  • 英语
pdf 54 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.9 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 530 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTI 9021
型号额定电压230 V AC115 V AC
标准控制器物料号1329304105513293044055

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

视频

产品优点

  1. 1

    标准机柜空调

    吸引人的性价比,安全冷却工业配电箱。

  2. 2

    免工具安装

    可由1人在3分钟之内完成,安装成本降低55%。

  3. 3

    冷凝器

    翅片间距大有助于延长保养时间间隔,甚至不需要额外的纳米涂层。

  4. 4

    进出风口超长距离设计

    保证空气流通安全并避免形成热区。

  5. 5

    安装辅助边

    有助于机柜空调在开箱时和安装之前自如竖放,并防止1人安装期间产品意外滑出至安装开孔。

  6. 6

    具有故障诊断和门开关功能

    对于自动待机模式,如果门打开,继电器断开将作为集中故障指示,对于其他故障亦然,例如电源断开,温度太高或太低,传感器故障或气流短路。

  7. 7

    集成密封

    完成并完美安装。

  8. 8

    最高可变性

    因为开孔兼容高达4种性能等级。

  9. 9

    弹簧盘

    1人即可安装机柜空调。这样可防止在无人监督时掉出。