DTI/DTS 9441

机柜空调 2000 W

DTI: 侧装或门装的半嵌入式机柜空调
DTS: 侧装或门装的壁挂式机柜空题

  • 超宽3毫米冷凝器翅片间距,保证免受严重污染空气的危害.
  • 进出风口超长距离设计,保证柜内空气良好流通循环.
  • 具有故障诊断和门开关功能.

半嵌入式安装(DTI)

侧装(DTS)

系统防护等级

进出风口长距离

免工具安装

技术数据

参数DTI/DTS 9441
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz ¹
400/460 V 2~
制冷量,根据EN 14511标准A35/A352000 W
A35/A501440 W
环境温度范围+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
根据EN 60529的系统防护系统IP 54如按厂家规定使用,面向机柜

1 适用多种电压(参见具体技术参数表)。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1.9 MB Download
Supplem. DTS/I 94/9541 SC 400V pdf 410 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 560 KB 下载

参数表 400V

  • 英语
pdf 350 KB 下载

开孔

  • 英语
pdf 120 KB 下载

3D模型 DTI (STEP)

  • 英语
zip 3.1 MB 下载

3D模型 DTS (STEP)

  • 英语
zip 1.3 MB 下载

控制器手冊

  • 德语
  • 英语
  • 法语
  • 荷兰语
  • 瑞典语
  • 意大利语
  • 西班牙语
pdf 8.6 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 530 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTI 9441
型号额定电压400/460 V AC
标准控制器物料号13269432055
订购信息DTS 9441
型号额定电压400/460 V AC
标准控制器物料号13289432055

视频

产品优点

  1. 1

    标准机柜空调

    吸引人的性价比,安全冷却工业配电箱。

  2. 2

    免工具安装(DTI)

    可由1人在3分钟之内完成,安装成本降低55%。

  3. 3

    冷凝器

    翅片间距大有助于延长保养时间间隔,甚至不需要额外的纳米涂层。

  4. 4

    进出风口超长距离设计

    保证空气流通安全并避免形成热区。

  5. 5

    安装辅助边

    有助于机柜空调在开箱时和安装之前自如竖放,并防止1人安装期间产品意外滑出至安装开孔。

  6. 6

    弹簧盘(DTI)

    1人即可安装机柜空调。这样可防止在无人监督时掉出。

  7. 7

    最高可变性

    因为开孔兼容高达4种性能等级。

  8. 8

    集成密封(DTI)

    完成并完美安装。

  9. 9

    具有故障诊断和门开关功能

    对于自动待机模式,如果门打开,继电器断开将作为集中故障指示,对于其他故障亦然,例如电源断开,温度太高或太低,传感器故障或气流短路。