顶置式机柜空调提供独特的四重冷凝保护:

1.无电气柜罩冷桥。
2.电气柜无冷凝水过溢。
3.气流内未积累冷凝水。
4.无空气软管,否则有冷凝风险。

结果 6/6
类型 冷却性能 尺寸 (HxWxD) 额定电压 cURus EAC CE UKCA
DTT 6101 500 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 V
DTT 6201 1,000 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6301 1.5 kW 435 x 595 x 495 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6401 2.0 kW 435 x 595 x 495 mm 230 / 400 V 3~
DTT 6601 3.0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
DTT 6801 4.0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
可用 准备中 可选