DTT 6101

εCOOL顶置式机柜空调 500 W
  • 产品种类:3种尺寸,6种性能可供选择
  • 安全:源于完美专利冷凝水管理技术,实现四重防护
  • 设计人性化:利用快速安装架,无需工具即可安装保养
  • 服务人性化:前端外盖可以完全打开,易于拆换过滤网(可选)及前端的控制元件
  • 节能:采用更高效、更轻便的元件,实现节能高达20%
  • 节能:可选用节能运行模式的多功能控制器
  • 设计与颜色完美搭配,功能和设计绝佳融合
  • 另有不锈钢材质可供选择

顶置

系统防护等级

NEMA类型12

欧亚合规

高EER/节能

免工具安装

免工具过滤垫更换

检修友好

技术数据

参数DTT 6101
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
制冷量,根据EN 14511标准A35/A35500 / 665 W
A35/A50370 / 400 W
环境温度范围+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
根据EN 60529的系统防护系统IP 54如按厂家规定使用,面向环境
冷凝水管理集成冷凝水蒸发系统,带安全溢流装置

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 460 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 4.7 MB 下载

开孔

  • 德语
  • 英语
pdf 240 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.6 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTT 6101
型号额定电压230 V AC115 V AC
标准控制器物料号1325614105513256144055
多功能控制器物料号1325617105513256174055
V2A, 标准控制器物料号13256141015on request
V2A, 多功能控制器物料号on requeston request

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

视频

推出εCOOL机柜空调 (DTI/DTS/DTT 6xxx)。

产品优点

  1. 1

    有效冷凝水管理

    冷凝水蒸发器利用热量排除冷凝水,即便系统未处于有效冷却状态。

  2. 2

    兼容

    所有制造商的机柜。

  3. 3

    耐久可靠的组件

    高品质压缩器、风扇和热交换器提供可靠的电气柜组件冷却。

  4. 4

    节能

    我们的可选多功能控制器(MC)连接至传感器,不需要时自动关闭风扇。

  5. 5

    坚固的钢罩

    粉末涂层或不锈钢罩,针对制造环境设计。轻松涂漆,匹配外壳或机器。

  6. 6

    快速轻松保养

    可拆卸罩有助于轻松接触前置控制组件。

  7. 7

    保养费用低

    所处的环境脏?使用可选免工具快拆过滤垫安装框和标准百能堡过滤垫延长产品使用寿命并减少保养成本。