DTT 6401

εCOOL顶置式机柜空调 2000W
  • 产品种类:3种尺寸,6种性能可供选择
  • 安全:源于完美专利冷凝水管理技术,实现四重防护
  • 设计人性化:利用快速安装架,无需工具即可安装保养
  • 服务人性化:前端外盖可以完全打开,易于拆换过滤垫(可选)及前端的控制元件
  • 节能:采用更高效、更轻便的元件,实现节能高达20%
    (可选用节能运行模式的多功能控制器)
  • 设计与颜色完美搭配,功能和设计绝佳融合
  • 另有不锈钢材质可供选择

顶置

系统防护等级

NEMA类型12

欧亚合规

高EER/节能

免工具安装

免工具过滤垫更换

检修友好

技术数据

参数DTT 6401
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~¹230 V
制冷量,根据EN 14511标准A35/A352000 / 2100 W
A35/A501540 / 1600 W
环境温度范围+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
系统防护等级遵循EN 60529IP 54如按厂家规定使用,面向机柜
冷凝水管理集成冷凝水蒸发系统,带溢流安全装置

1 适用多种电压(参见具体技术参数表)

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
Op. inst. DTT 6401 230V MC pdf 47 MB Download
OP. inst. DTT 6401 230V SC pdf 45 MB Download
OP. inst. DTT 6401 400V MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6401 400V SC pdf 46 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 440 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 4.4 MB 下载

开孔

  • 英语
pdf 130 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.6 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTT 6401
型号额定电压400/460 V AC230 V AC
标准控制器物料号1325643205513256441055
多功能控制器物料号1325646205513256471055
V2A, 标准控制器物料号1325643201513256441015
V2A, 多功能控制器物料号on requeston request

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

视频

推出εCOOL机柜空调 (DTI/DTS/DTT 6xxx)。

产品优点

  1. 1

    有效冷凝水管理

    冷凝水蒸发器利用热量排除冷凝水,即便系统未处于有效冷却状态。

  2. 2

    兼容

    所有制造商的机柜。

  3. 3

    耐久可靠的组件

    高品质压缩器、风扇和热交换器提供可靠的电气柜组件冷却。

  4. 4

    节能

    我们的可选多功能控制器(MC)连接至传感器,不需要时自动关闭风扇。

  5. 5

    坚固的钢罩

    粉末涂层或不锈钢罩,针对制造环境设计。轻松涂漆,匹配外壳或机器。

  6. 6

    快速轻松保养

    可拆卸罩有助于轻松接触前置控制组件。

  7. 7

    保养费用低

    所处的环境脏?使用可选免工具快拆过滤垫安装框和标准百能堡过滤垫延长产品使用寿命并减少保养成本。