DTS 3265/3285

机柜空调 3325 W
  • 专为食品业及户外应用设计
  • 系统防护等级高达IP 56,免维护
  • 通过UL认证,防护等级达NEMA 3R/4
  • 超宽3毫米冷凝器翅片间距,保证免受严重污染空气的危害
  • 进出风口超长距离设计,保证及柜内空气良好流通循环
  • 内置冷凝水蒸发系统

侧装

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

进出风口长距离

不锈钢

UL认证

欧亚合规

技术数据

参数DTS 3265 (NEMA 3R/4)DTS 3285 (NEMA 4/4X)
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
制冷量,根据EN 14511标准A35/A353325 W
A35/A502280 W
环境温度范围SC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
低温套件–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
系统防护等级遵循NEMA3R/4如按厂家规定使用,面向机柜
4/4X
冷凝水管理集成冷凝水蒸发系统,带溢流安全装置

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 430 KB 下载

操作手册

  • 英语
pdf 5.0 MB 下载
  • 德语
pdf 4.9 MB 下载

参数表 115V/230V

  • 英语
pdf 290 KB 下载

参数表 400V

  • 英语
pdf 330 KB 下载

3D-model (STEP)

  • 英语
zip 4.8 MB 下载

CE 符合性声明

  • 英语
  • 德语
pdf 190 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UKCA 符合性声明

  • 英语
pdf 160 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTS 3265
型号额定电压400 / 460 V 3~230 V
标准控制器物料号1338383635513383839355
LAP¹物料号1338383637513383839375
订购信息DTS 3285
型号额定电压400/460 V AC230 V AC
标准控制器物料号1338383615813383839158
LAP¹物料号1338383617813383839178

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

1 LAP(低温套件):包括900W机柜加热器和柜内温控器。

产品优点

  1. 1

    紧凑设计

    采用紧凑设计的坚实机柜空调,针对较小机柜,冷却热区。

  2. 2

    不锈钢

    防护等级为IP 56的不锈钢型号,尤其适于户外应用或食品饮料行业。

  3. 3

    坚实设计

    采用经过测试的节能组件。

  4. 4

    冷凝器

    翅片间距大有助于延长保养时间间隔,甚至不需要额外的纳米涂层。

  5. 5

    集成冷凝水蒸发系统

    产品下方无水坑,可提高运行安全。