插座
插座
参数 | PPS D | PPS F | PPS USA | |
---|---|---|---|---|
物料号 | 17401000000 | 17402000000 | 17403000000 | |
额定电压 ±10 % | 250 V AC | 125 V AC | ||
标准/认证 | IEC 83, DIN 49440-1 | UL |
参数 | PPS D | PPS F | PPS USA | |
---|---|---|---|---|
物料号 | 17401000000 | 17402000000 | 17403000000 | |
额定电压 ±10 % | 250 V AC | 125 V AC | ||
标准/认证 | IEC 83, DIN 49440-1 | UL |