下载

描述 类型 大小

产品优点

  1. 1

    流程可靠性

    • 高风量和制冷量。
    • 热负载不会转移至环境空气。
    • 同时内置温度监控和报警产品。

  2. 2

    表面密封处理

    有效防止控制柜顶部渗水。

  3. 3

    检修和安装友好

    • 紧凑设计。
    • 安装开孔无需任何额外密封。
    • 经济耐用,无需保养。

  4. 4

    水循环

    • 通过30bar耐压测试。
    • 最大工作压力高达10bar。

  5. 5

    经济实惠

    • 系统兼容制冷机。
    • 可集成于现有冷却回路。
    • 内置温控器和电磁阀,实现节能温控。

  6. 6

    高弹性

    • 极高IP防护等级。
    • 极端环境条件下可用。
    • 不受安装地环境温度影响。