参数 | PAS 6043 | |
---|---|---|
额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | |
230 V 1~ | ||
制冷量 | 20 W/K | |
无阻力风量(自由风量) | 柜内 | 240 / 280 m³/h |
柜外 | 240 / 280 m³/h | |
环境温度范围 | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | |
根据EN 60529的系统防护系统 | IP 54 | 如按厂家规定使用,面向机柜 |
IP 34 | 如按厂家规定使用,面向环境 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
PAS:侧装或门装的壁挂式
参数 | PAS 6043 | |
---|---|---|
额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | |
230 V 1~ | ||
制冷量 | 20 W/K | |
无阻力风量(自由风量) | 柜内 | 240 / 280 m³/h |
柜外 | 240 / 280 m³/h | |
环境温度范围 | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | |
根据EN 60529的系统防护系统 | IP 54 | 如按厂家规定使用,面向机柜 |
IP 34 | 如按厂家规定使用,面向环境 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | PAS 6043 | |
---|---|---|
230 V AC | 物料号 | 12981111055 |
保证空气流通安全并避免形成热区。
有助于热交换器在开箱时和安装之前自如竖放,并防止1人安装期间产品意外滑出至安装开孔。
因为可直接接触风扇,所以维修时间缩短80%。
可利用铝、标准或波纹过滤垫升级,针对不同环境条件热交换器应用。
因为开孔兼容5种性能等级以及百能堡机柜空调和空气/水热交换器。
针对温度控制;针对超温警告和保养的额外温控器。