PAS 6203

空气/空气 热交换器 100W/K

PAS:侧装或门装的壁挂式

  • 开口尺寸兼容DTS 6000系列机柜空调
  • 开孔无需任何额外密封
  • 集成温控器控制温度
  • 高温报警
  • 经济耐用,无需保养
  • 进出风口超长距离设计,保证机柜内空气良好流通循环

温度报警

温度控制

系统防护等级

侧装(PAS)

开孔兼容DT | 空气/水产品

技术数据

参数PAS 6203
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
制冷量100 W/K
无阻力风量(自由风量)柜内1175 / 1300 m³/h
柜外1175 / 1300 m³/h
环境温度范围–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
根据EN 60529的系统防护等级IP 54如按厂家规定使用,面向机柜
IP 34如按厂家规定使用,面向环境

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 180 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1.7 MB Download
Supplement PAX 6203 pdf 460 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

Product Sheet

  • 英语
pdf 600 KB 下载

PAS6203开孔大小

  • 英语
zip 14 KB 下载

PAS图

  • 英语
zip 1.3 MB 下载

CE_air-air_heat-exchanger.pdf

  • 英语
  • 德语
pdf 110 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PAS 6203
230 V AC物料号12983611055

选配件 / 配件

配件件数物料号
过滤适配器(RAL 7035)118310000151
标准过滤垫518300000147

产品优点

  1. 1

    进出风口超长距离设计

    保证空气流通安全并避免形成热区。

  2. 2

    安装辅助边

    有助于热交换器在开箱时和安装之前自如竖放,并防止1人安装期间产品意外滑出至安装开孔。

  3. 3

    检修友好

    因为可直接接触风扇,所以维修时间缩短80%。

  4. 4

    可选预过滤

    可利用铝、标准或波纹过滤垫升级,针对不同环境条件热交换器应用。

  5. 5

    最高可变性

    因为开孔兼容5种性能等级以及百能堡机柜空调和空气/水热交换器。

  6. 6

    集成温控器

    针对温度控制;针对超温警告和保养的额外温控器。