参数 | PFA 30.000 | |
---|---|---|
开孔尺寸 | 177 x 177 mm | |
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA 12 – 标准过滤垫 |
IP 55 | NEMA 12 – 波纹过滤垫 | |
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
颜色 | RAL 7035,可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
参数 | PFA 30.000 | |
---|---|---|
开孔尺寸 | 177 x 177 mm | |
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA 12 – 标准过滤垫 |
IP 55 | NEMA 12 – 波纹过滤垫 | |
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
颜色 | RAL 7035,可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
PFA 30000 54 7035 | 32 KB | Download | |
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 2.2 MB | Download | |
Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
PFA 30000 54 7035 | 4.9 MB | Download | |
Filter 170x170 IP54/TYPE12 | 42 KB | Download | |
Fluted filter 166x156 IP55 | 32 KB | Download | |
Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。
订购信息 RAL 7035 | PFA 30.000 | |
---|---|---|
系统防护等级 | IP 54 | IP 55 |
物料号 | 11730001055 | 11730003055 |
14个一组 | 11730001408 | 11730003408 |
订购信息 RAL 9011 | PFA 30.000 | |
---|---|---|
系统防护等级 | IP 54 | |
物料号 | 11730001050 |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。