置顶式过滤风扇

结果 4/4
类型 风量 IP 54 开孔尺寸 (HxW) 额定电压 cURus cULus EAC CE UKCA
PTF 60.500 350 m³/h 291 x 291 mm 115 / 230 V AC
PTF 60.700 600 m³/h 291 x 291 mm 115 / 230 V AC
PTF 61.000 880 m³/h 291 x 291 mm 115 / 230 V AC
PTF 1200 1000 m³/h 115 / 230 V AC
可用 准备中 可选