PFA 10.000

排气过滤器
  • 与PF系列过滤风扇设计相同
  • 采用百能堡专利卡扣固定机制
  • 门装,无需螺钉,符合VDE 0113 (EN 60204)
  • 过滤垫更换简便,机器运行时也能进行更换
  • 泡沫密封
  • 系统防护等级IP 54,NEMA 12
  • 通过UL,cUL认证
  • 开孔兼容安装尺寸为1类的第三、四代产品
  • 排气过滤器现已有更快供货组合:45个一组

尺寸

系统防护等级

NEMA类型12

欧亚合规

加拿大标准协会

CE标记 - 完全符合EU指令

加拿大和美国UL认可

工作温度

加拿大和美国UL列名

某些产品组合或者多元化后,认证可能会有所不同。请随时联系我们。

技术数据

参数PFA 10.000
开孔尺寸92 x 92 mm
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50NEMA 12 – 标准过滤垫
过滤垫质量等级遵循EN779G 4
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2.4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP STEP 4.5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 450 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 920 KB 下载

畫畫 (IGES)

  • 英语
zip 1.4 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 150 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息 RAL 9011PFA 10.000
系统防护等级IP 54
物料号11710001050
订购信息 RAL 7035PFA 10.000
系统防护等级IP 54
物料号11710001055
45个一组11710001410

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

过滤垫(5片/包)IP 54IP 55
物料号18611600029
规格87 x 87 mm

视频

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.