PF 22.000

过滤风扇
  • 2类安装尺寸,风量高达70 m³/h
  • 系统防护等级IP 54、IP 55,NEMA 12
  • 通过UL,cUL认证
  • 抗紫外线 (IP 55类型, RAL 7035)
  • 开孔兼容安装尺寸为2类的第三代产品
  • 排气过滤器现已有更快供货组合:42个一组

尺寸

免工具过滤垫更换

免工具安装

黑色/RAL 9011

NEMA类型12

加拿大和美国UL认可

欧亚合规

CE标记 - 完全符合EU指令

加拿大标准协会

系统防护等级

系统防护等级

加拿大和美国UL列名

技术数据

参数PF 22.000
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
无阻力风量IP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G4
IP 55G4
温度范围–40 … +55 °C
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2.4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8.6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8.7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 530 KB 下载

畫畫 AC (IGES)

  • 英语
zip 2.7 MB 下载

3D模型 AC (STEP)

  • 英语
zip 1.9 MB 下载

畫畫 DC (IGES)

  • 英语
zip 3.0 MB 下载

3D模型 DC (STEP)

  • 英语
zip 1.9 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 150 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息ACPF 22.000
系统防护等级额定电压230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
订购信息DCPF 22.000
系统防护等级额定电压12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

适合的过滤垫

过滤垫(5片/包)IP 54IP 55
订单号1861160003018611600034
规格119 x 119 mm116 x 108 mm

视频

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.