PF 66.000

过滤风扇
  • 6类安装尺寸,风量高达785m³/h
  • 三种性能等级,开孔兼容
  • 系统防护等级IP 54、IP 55,NEMA 12
  • 通过UL,cUL认证
  • 抗紫外线 (IP 55类型, RAL 7035)
  • 开孔兼容安装尺寸为6类的第三代产品以及机柜空调 DTFI 9021
  • 排气过滤器现已有更快供货组合:12个一组

尺寸

免工具过滤垫更换

免工具安装

开孔兼容DTFI 9021

系统防护等级

系统防护等级

NEMA类型12

欧亚合规

CE标记 - 完全符合EU指令

加拿大标准协会

加拿大和美国UL认可

加拿大和美国UL列名

技术数据

参数PF 66.000
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V115 V
无阻力风量IP 54640 / 653 m³/h
IP 55770 / 785 m³/h
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G3
IP 55G4
温度范围–40 … +55 °C
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2.4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7.0 MB Download
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP STEP 7.7 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 640 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.6 MB 下载

畫畫 (IGES)

  • 英语
zip 2.4 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 150 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PF 66.000
系统防护等级额定电压400 / 460 V 3~ AC230 V AC115 V AC
IP 54物料号116660220551166610205511666152055
IP 55物料号116660230551166610305511666153055

如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

过滤垫(5片/包)IP 54IP 55
订单号1861160003318611600037
规格284 x 284 mm279 x 264 mm