PTFA 60.000

顶置式排气过滤器
  • 与PTF 系列过滤风扇设计相同
  • 过滤垫更换简便,机器运行时也能进行更换
  • IP 33和IP 54防护等级
  • 无需工具即可安装,专利快速固定装置
  • 通过UL,cUL认证

系统防护等级

免工具安装

加拿大和美国UL列名

加拿大和美国UL认可

技术数据

参数PTFA 60.000
开孔尺寸291 x 291 mm
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50IP 33, IP 54
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G4
IP 33无过滤垫
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 740 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf pdf 430 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 67 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 420 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 540 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 2.7 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PTFA 60.000
系统防护等级IP54IP33
物料号1178600105511786000055

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。