全球最长铁路隧道运营安全。

开发针对57公里长圣哥达基线隧道(瑞士)电气柜的温控管理概念。最大线路输送能力:每天300多趟货车和客车,速度在160 km/h到250 km/h,一天中的间隔为三分钟。

应用要求。

符合IP 65系统防护等级,即便是在经过的火车导致极端气压波动的情况下。可承受极端温差,防尘防湿。确保连续使用期间的最大可用性。

百能堡解决方案。

百能堡与客户和电气柜制造商密切协同合作,开发了全新的机柜空调系列:专为隧道用途儿而设计的DTGT 9041和DTGT 9541型号。

机柜空调包含:

  • 专门设计的压力元件,包含集成电路。
  • 包含以太网协议的新一代控制器,用于中央功能监控。
  • 智能控制配置,最大限度提高能源效率。
  • 有保障的10年运行期限,包含针对短MTTR*的既定保养措施。

*MTTR:平均维修时间

实施。

大约980台DTGT 9041和DTGT 9541机柜空调安装在隧道沿路176个正交点区域。机柜空调完全可应对高达±10 kPa的气压波动,–20 °C到+40 °C的温差和高达100%的湿度。中央控制产品监控电气柜中的当前温度和最重要组件的运行时间。这样有助于提前计划保养工作,以避免系统故障并确保高水平的系统可用性。