电源转换系统

处理负荷高峰和波动电压质量

任何成功的一个关键组件储能系统能量转化系统,或“电脑”。电脑是用于各种存储系统,和之间的中介设备存储元素,通常大型银行(DC)电池的各种化学反应,和(AC)电网。
转换器也可以用于铁路车辆、风力涡轮机和测试长椅马达,齿轮和变压器。

典型的类型的转换发生在电压转换领域,如高压中压(或低电压)或直流电压。在相同的频率转换当然会发生。

清洁电网络确保操作安全

所有连接消费者良好的网络质量很重要。必须避免损坏电器元件和干扰。这里有两个主要主题:功率因数校正和谐波校正。两者都是非常重要的工业/电网耦合。
有不同的技术来实现两个提到的补偿:大部分的解决方案与标准过滤风扇; 顶置式过滤风扇 很适配; 加热器 、温控器同样是常见的和非常有用的选择。

预设容器包括室外机柜空调

在一个超高电压直流超高压直流线路,通常是有一个转换器站在开始和目标点。解决意想不到的偏远地区现场组装和调试问题,客户更愿意建立预设容器的解决方案,所有必要的保护和控制系统可以安装在内阁和提前放入一个容器。容器的热负荷是大约10到15 kW,也由于阳光博览会,这意味着每个柜子需要2-3个 机柜空调

液体冷却保证在任何类型的环境中操作

PCS系统通常包含控制柜, 过滤风扇 排期过滤器 的组合使用可以保证柜内空气自然流通。
同时,电力电子与过滤网格需要更精确的液冷,通过内部的 水-水 热交换器 和外部的水冷机. 这样一个高效的液体冷却,扩大个人电脑系统的使用范围,包括挑战性的地区气候和环境温度高。