全系列针对食品与饮料行业的解决方案。

食品生产技术面临诸多挑战。我们通过特定冷却解决方案和精密的信号技术确保机器在高动态流程中保持高品质、耐用和快速的循环时间 - 无论是原材料处理、制造和品控还是包装。

高性能,节能。

高科技生产线一般连续运行,无论是磨粉机还是饮料装瓶线。我们的εCOOL机柜空调和过滤风扇提供冷却电子组件并防止颗粒(灰尘、面粉、水)进入机柜的理想解决方案。它们不仅提供高性能以及无与伦比的能源和成本效率,还可确保持续运行。

针对严苛环境而制造。

水果蔬菜装罐时产生的酸性蒸汽、肉类加工期间的易燃硫化氢、面包房通常存在的面粉和冷凝水 - 敏感控制技术需加以保护,以抵御各种状况。

我们的免保养3系机柜空调为IP 56防护等级,满足最恶劣的环境。它们可提供防腐蚀拉绒不锈钢保护罩,有环氧涂层铜管和冷凝器;有效抵御碱性溶液和酸。作为高温型号,它们还适用于温度高达60 °C的热烘焙环境。

在肉类加工行业,紧凑坚固的Rack系列制冷机负责冷却搅拌室。它们可针对冷水供给提供节省空间的独立解决方案。

定制解决方案。

在非常严苛的测试区域,我们的免保养εCOOL 空气/水热交换器和EB系列制冷机均是富有成本效益的系统解决方案,且可独立运行,不受环境空气影响。