可靠的严重污染包装系统运行。

利用木质纤维生产高品质建筑和隔热材料的公司的生产区会经历反复性的系统故障和停工期。采用传统进入点过滤器和顶置式风扇的温控管理解决方案无法应对柴油叉车和卡车木粉以及生锈颗粒导致的严重污染,因此有必要重新装配切换系统。

应用要求。

顺畅的生产运行和可靠的机器可用性,即便木粉和废气导致的空气污染严重。非常易于检修的节能高效解决方案。

百能堡解决方案。

第一步,所有切换系统内外用水清洗。为避免重复污染,顶置式风扇组合由半嵌入式εCOOL机柜空调(DTI 6301 型号)替代。

机柜空调的专门功能有:

  • 超高能源效率等级(EER)。
  • 显著的能源节省/运行成本缩减。
  • 冷凝器翅片间距宽, 保证免受严重污染环境空气的危害。
  • 进出风口超长距离设计(避免形成热区)。
  • 完美的检修轻松度。
  • 全新检修接口,轻松检索参数设置/历史记录(需百能堡 εCOOL Plant软件)。
  • 几秒钟的时间即可翻新可选过滤器。
  • 多功能控制器节能模式为标准。

实施。

使用全新的εCOOL DTI 6301机柜空调 可达到可靠的系统运行和尽可能高的机器可用性。环境和成本资产负债表表明能源成本和二氧化碳排放显著减少,检修和维修时间也明显缩短。

相关产品