移动发电机

由于需求增加能量储存在租赁市场上,移动发电机非常适合广泛应用在城市和偏远地区需要一个临时电源和易用性,低噪声排放,方便维护。

Mobile power generators are not only used on events, construction sites or temporary EV charging hubs, but are also implemented to support grid stability. Alongside traditional diesel generators, BESS technology now offers combined diesel-battery or full electric solutions that reduce fuel consumption, noise and carbon emissions. 

液体冷却电池组

主动水冷是最好的温控管理方式去改善电池组。

冷书机 可以安全地操作在寒冷和炎热的地区,-25 + 50°C之间。提供800 V直流电源与电池系统直接连接,不需要权力转换;CE / UL认证wordlwide操作;高能源效率和可靠性。

控制面板空冷

通过机柜空调的 排期过滤器 的支持可以实现自然空气流通,只在稍微热的季节里使用制冷功能。辅助机柜空调既可以用于服务电池组和电子元器件的控制面板。许多其他解决方案都可以在我们的产品目录里找到。 也可以根据客户的特定需求进行定制化服务。
 

消防

与锂离子电池是至关重要的储能系统,今天和明天的清洁能源,但旧的或损坏的电池可能会导致火灾。快速检测和灭火解决方案是必要的。我们把他们与信号灯和音响,以确保事件正确报告。我们结合我们 信号灯 和 报警器 起来一起使用以确保正确的报告。

[Translate to China (Chinese):] Download

描述 語言 类型 大小 下载

Chillers for Energy Storage

Pfannenberg liquid cooling solutions for Battery Energy Storage Systems (BESS)

  • 英语
pdf 1.2 MB 下载