PA X 5-05 / 5-10

PATROL系列声光报警器 max. 107 dB(A) / 5/10 J

PATROL——新一代声光报警器,3种创新规格。

  • 安全:避免安装错误
  • 简便:安装时间大大缩短
  • 经济:高效,能够越过声音障碍物,大大减少了所需的报警器数量
  • 声音报警器和闪光警示灯都预装了电线
  • 每个音量等级都有相应的灯光强度匹配

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

声波穿透

外部音调选择

UL认证

MED选项

保修

connector (optionally)

(optionally)

Pfannenberg 3D 覆盖范围

PA X-5-05 – 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

PA X-5-10 – 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PA X 5-05 / 5 焦耳
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围187–255 V90–135 V18–30 V
额定电流65–70 mA110–130 mA315–365 mA
电气参数PA X 5-10 / 10 焦耳
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围187–255 V90–135 V18–30 V
额定电流150–155 mA250–260 mA565–620 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
PA X 5-05 24 DC YE 7035 pdf 41 KB Download
PA X 5-05 24 DC YE 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 pdf 1.2 MB Download
MANUAL PA(X) 5 pdf 3.2 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 4.6 MB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 700 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 930 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 720 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 54 KB 下载

EC 符合性声明 (MED)

  • 英语
pdf 31 KB 下载

型式批准证书DNV

  • 英语
pdf 190 KB 下载

MED证书

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL证件

  • 英语
pdf 200 KB 下载

EAC证书

  • 英语
pdf 300 KB 下载

EAC 043/2017

火灾报警

  • 俄语
pdf 1.0 MB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息红色外壳PA X 5-05
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
黄色透镜物料号233511030002335115300023351803000
琥珀色透镜物料号233511040002335115400023351804000
红色透镜物料号233511050002335115500023351805000
订购信息灰色外壳PA X 5-05
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
黄色透镜物料号233511030552335115305523351803055
琥珀色透镜物料号233511040552335115405523351804055
红色透镜物料号233511050552335115505523351805055

选配件 / 配件

视频

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

音频样本

产品优点

  1. 1

    电磁声音胶囊技术

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  2. 2

    智能安装

    电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。

  3. 3

    高品质组件

    寿命长,即便在800万此闪光后仍有70%发光量。

  4. 4

    灵活的安装选项

    内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。