Data | DTI 6X1E | DTS 6X1E | |||
---|---|---|---|---|---|
Cooling capacity | automatically adapting to heat load | 1000–2800 W | |||
Rated voltage | AC 50/60 Hz | ||||
230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
Cooling capacity | A35/A20 | 3300 W | |||
Cooling capacity according to EN 14511 | A35/A35 | 2800 W | |||
A35/A50 | 2100 W | ||||
Starting current | soft start | ||||
Ambient temperature | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
Degrees of protection according to EN 60529 | IP 54 | towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer | |||
Condensate management | integrated condensate evaporation system with safety overflow |
DTI/DTS 6X1E
DTI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
DTS: para montaje exterior en la puerta o el lateral
- el mejor EER (índice de eficiencia energética)
- eficiencia energética: emisiones de CO2 reducidas = ecológico
- condensador con una gran separación de aleta para una protección muy efectiva en un ambiente considerablemente contaminado
- gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor
- excepcional facilidad de mantenimiento técnico
- filtro opcional (fácil de ajustar)
Datos técnicos
Descargas
Detalles del pedido
Ordering details | DTI 6X1E | DTS 6X1E | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Rated voltage | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
XC Controller | Article number | 13897331555 | 13897332555 | 13887331555 | 13887332555 |
Ventajas del producto
-
1
Dimensionamiento simplificado
Gracias al control de velocidad altamente eficiente, cada unidad cubre un amplio rango de potencia.
Esto da lugar a una pequeña diversidad de tipos y, en consecuencia, a una gran seguridad de diseño:
(1) DTI 6X1E con un rango de 1.000-2.800 W
(2) DTI 6X2E con un rango de 2.000-4.500 W
¡El rango de capacidad de enfriamiento de 1.000–4.500 W está cubierto con solo 2 dispositivos! -
2
Tecnología BLDC de alta eficiencia
Gracias a la tecnología innovadora brushless de corriente continua se puede obtener un índice de eficiencia energética (EER) muy alto, mayor que 6. Por lo tanto, la refrigeración se lleva a cabo con una alta precisión dentro de un rango de tolerancia muy estrecho.
-
3
Modbus
La interfaz de comunicación “Modbus” para integrar el climatizador en el control de máquina existente o en una solución de la nube.
-
4
Controlador XC
La unidad operativa desarrollada específicamente para esta serie permite la comunicación entre el climatizador y el sistema de mando de la máquina, así como la integración en los procesos de producción.
-
5
Paso prolongado de aire
La amplia distancia entre la salida de aire frío (parte inferior) y la entrada de aire caliente (parte superior) ha mejorado la circulación a nivel aerodinámico evitando así la formación de puntos calientes en los componentes sometidos a esfuerzos muy altos.
-
6
Tecnología Cloud
La solución en la nube desarrollada en colaboración con Telekom Deutschland permite el acceso mediante navegador a los datos de la unidad en tiempo real y el almacenamiento y análisis de los datos de registro.