Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
Indicación | Advertencia | Alerta | |
---|---|---|---|
rojo | |||
amarillo | |||
verde | |||
ámbar | |||
azul | |||
blanco | |||
transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Luz de seguridad para túneles comprobada; conforme a la directiva de la Autoridad Federal Suiza de Carreteras: "Sistemas de señalización de dispositivos de seguridad en túneles"
Indicación | Advertencia | Alerta | |
---|---|---|---|
rojo | |||
amarillo | |||
verde | |||
ámbar | |||
azul | |||
blanco | |||
transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Datos eléctricos | Quadro S-M-Flex | |
---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Margen de operación | 195–253 V | 95–127 V |
Consumo de corriente nominal | 250 mA (1 Hz / 13 J) | 350 mA (1 Hz / 13 J) |
Corriente inicial limitada a | <1 A / 10 ms | |
Salida de alarma | 230 V / 80 mA |
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
440 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
130 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
140 KB | Descargar | |
Declaración de conformidad |
|
330 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
640 KB | Descargar |
Detalles del pedido | Quadro S-M-Flex | |
---|---|---|
Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA |
claro | Número de artículo | 21042101179 |
amarillo | Número de artículo | 21042103179 |
naranja | Número de artículo | 21042104179 |
rojo | Número de artículo | 21042105179 |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.
Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.
Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.
Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.
Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.
Proporciona la máxima fiabilidad y longevidad.