Éclairage de grue : Une signalisation sûre de jour comme de nuit.

Que ce soit sur les sites de construction à grande échelle ou dans les terminaux à conteneurs, les grues déplacent des charges lourdes avec une grande précision. Pour éviter les collisions, les générateurs de signaux sont chargés de l'affichage fiable et manifeste du vent et des charges, des opérations à distance ainsi que des mouvements et des situations de surcharge.

Le défi des signaux optiques est de parer au risque d'éblouissement la nuit.

Lorsqu'ils sont utilisés en hauteur ainsi que sur les grues, les signaux optiques et sonores doivent être perçus à des distances importantes. Les signaux optiques sont également confrontés au problème de devoir s'adapter aux changements de lumière. Les signaux lumineux qui sont clairement visibles pendant les heures de grand jour ne doivent pas aveugler les personnes la nuit et devenir ainsi un danger potentiel.

Pfannenberg détient la solution : des générateurs de signaux qui adaptent automatiquement leur luminosité.

Ils résistent aux vibrations, à la poussière et à l'eau, ils sont extrêmement lumineux pendant la journée et non éblouissants la nuit. Grâce à ses générateurs de signaux spécifiquement élaborés, Pfannenberg offre des solutions exceptionnelles aux fabricants de grue, par ex. le feu de signalisation Quadro LED-TL.

Le feu de signalisation robuste et lumineux répond aux exigences de la norme DIN-EN 13000:2004-09 pour les grues mobiles ainsi que de la norme DIN-EN 14439:2007 pour les grues à tour et peut être équipé d'un capteur qui permet l'affaiblissement automatique de l'intensité de la lumière pour les opérations nocturnes. Également idéal pour équiper les grues de conteneur, qui sont souvent utilisées en continu.

Feu de signalisation Quadro LED-TL : Protection IP 66, IK08, UV, intensité de la lumière >75 cd, peut être équipé d'un capteur de lumière pour une adaptation optimale à la lumière ambiante.

Produits connexes