PFA 40.000

Griglia con filtro
  • Stesso design dei ventilatori con filtro della serie PF
  • Fissaggio a scatto sviluppato e brevettato da Pfannenberg
  • Montaggio senza viti nello sportello a norma VDE 0113 (EN 60204)
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Con guarnizione integrata in schiuma per l’armadio elettrico
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Dima compatibile con PF size 4 della 3ª e 4ª generazione
  • Disponibile anche in nero (RAL 9011)
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 24 pezzi per un montaggio più rapido

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

misura

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPFA 40.000
Dima223 x 223 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50IP 54NEMA tipo 12 – filtro standard
IP 55NEMA tipo 12 – filtro pieghettato
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PFA 40000 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 40000 54 7035 STEP 6,0 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 550 KB Download

Disegno (IGES)

  • inglese
zip 2,0 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 150 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Ulteriori strumenti software per l'integrazione dei prodotti digitali nella pianificazione e nella documentazione (come le macro di Eplan) sono disponibili su MyPfannenberg.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineRAL 7035PFA 40.000
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo1174000105511740003055
Confezione per il montaggio da 24 pezzi1174000141211740003412
Dati per l'ordine RAL 9011PFA 40.000
Grado di protezioneIP 54IP 55
Codice articolo11740001050
Confezione per il montaggio da 24 pezzi11740001412-

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003218611600036
Dimensioni216 x 216 mm212 x 200 mm