Gestione dei picchi di carico e delle fluttuazioni della qualità della tensione
Un componente critico di qualsiasi sistema di accumulo di energia di successo è il sistema di conversione di potenza, o "PCS". Il PCS viene utilizzato in diversi sistemi di accumulo ed è il dispositivo intermedio tra l'elemento di accumulo, in genere grandi banchi di batterie (CC) di varie chimiche, e la rete elettrica (CA).
I convertitori possono essere utilizzati anche per veicoli ferroviari, turbine eoliche e banchi di prova per motori, ingranaggi e trasformatori.
Il tipo tipico di conversione avviene nel campo della conversione di tensione, ad esempio da alta tensione a media tensione (o bassa tensione) o tensione CC. Nello stesso ambito può avvenire una conversione di frequenza.
Reti elettriche pulite garantiscono la sicurezza operativa
Una buona qualità della rete è importante per tutti i consumatori collegati. È necessario evitare danni ai componenti elettrici e interruzioni. In questo caso sono due gli argomenti dominanti: la correzione del fattore di potenza e la correzione delle armoniche. Entrambi sono molto importanti per l'accoppiamento industria/rete elettrica.
Esistono diverse tecniche per ottenere le due compensazioni citate: la maggior parte delle soluzioni è costituita dal raffreddamento con ventilatori standard; anche i ventilatori per il montaggio sul tetto sono molto adatti; i riscaldatori e i termostati sono scelte altrettanto comuni e molto utili.
Contenitori preimpostati, comprese le unità di raffreddamento esterne
In una linea a corrente continua ad altissima tensione (UHVDC), di solito è presente una stazione di conversione sia all'inizio che alla fine della linea. Per risolvere gli imprevisti problemi di assemblaggio e messa in servizio in aree remote del sito, i clienti spesso preferiscono costruire soluzioni di container preimpostate, in cui tutti i sistemi di protezione e controllo necessari possono essere installati nell'armadio e inseriti in un container in anticipo. Il carico termico del container è di circa 10-15 kW, anche a causa dell'esposizione al sole, il che significa che sono necessarie da 2 a 3 condizionatori per ogni container.
Il raffreddamento a liquido garantisce il funzionamento in qualsiasi tipo di ambiente
I sistemi PCS sono tipicamente inseriti in armadi di controllo, la cui convezione naturale dell'aria è garantita dalla combinazione di ventilatori e filtri di scarico.
Allo stesso tempo, l'elettronica di potenza e il filtro di rete richiedono un raffreddamento a liquido più preciso, che può essere comodamente raggiunto grazie alla presenza di uno scambiatore di calore interno acqua-acqua e di un refrigeratore d'acqua esterno. Un raffreddamento a liquido così efficiente amplia la gamma di utilizzo del sistema PCS, includendo aree con climi difficili e temperature ambientali elevate.