Copertura volumetrica in metri
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
arancione | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
arancione | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Dati elettrici | PY X-M-05 | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 12 / 24 / 48 V DC / 24 V AC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz / DC | |
Campo di funzionamento | 187–255 V | 90–135 V | AC: 18–30 V DC: 10–57 V | |
Consumo nominale di corrente @ 1 Hz | 60 mA | 110 mA | AC: 600 mA DC: 280 mA @ 24 V |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
1,5 MB | Download | |
Approvazione VdS |
|
660 KB | Download | |
Approvazione VdS white, yellow, amber, green, blue |
|
1,7 MB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
1,0 MB | Download | |
Modello 3D (SAT) |
|
1,2 MB | Download | |
Modello 3D (IGS) |
|
1,0 MB | Download | |
Supporto per la pianificazione |
|
840 KB | Download | |
Declaration of Performance |
|
1,3 MB | Download | |
Dichiarazione di conformità |
|
61 KB | Download | |
Certificazione UL |
|
380 KB | Download | |
Certificazione EU EN 54-23 |
|
340 KB | Download | |
Certificatione UK EN 54-23 |
|
210 KB | Download | |
Certificazione CNBOP (24V DC, SSM) |
|
300 KB | Download | |
Conformità EAC |
|
300 KB | Download |
Dati per l'ordine | Alloggiamento rosso | PY X-M-05 | PY X-M-05-SSM (EN 54-23) | ||
---|---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC | 24 V DC |
trasparente | Codice articolo | 21550101000 | 21550151000 | 21550811000 | 21550801005 |
giallo | Codice articolo | 21550103000 | 21550153000 | 21550813000 | – |
arancione | Codice articolo | 21550104000 | 21550154000 | 21550814000 | – |
rosso | Codice articolo | 21550105000 | 21550155000 | 21550815000 | 21550805005 |
Dati per l'ordine | Alloggiamento grigio | PY X-M-05 | PY X-M-05 SSM (EN 54-23) | ||
---|---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC | 24 V DC |
trasparente | Codice articolo | 21550101055 | 21550151055 | 21550811055 | 21550801061 |
giallo | Codice articolo | 21550103055 | 21550153055 | 21550813055 | – |
arancione | Codice articolo | 21550104055 | 21550154055 | 21550814055 | – |
rosso | Codice articolo | 21550105055 | 21550155055 | 21550815055 | 21550805061 |
Luce stroboscopica estremamente brillante e ad alta visibilità per la segnalazione in ampie aree di produzione e stoccaggio, nonché all’aperto.
Resta a posto e non va persa.
Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.
Procedure di installazione e montaggio semplificate (senza il rischio di perdere le viti).
Soddisfa i requisiti UE per la segnalazione antincendio.
Nelle versioni da 24 V CA/CC sono integrati dei regolatori di corrente costante, per un funzionamento stabile ed efficiente del sistema.
Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè (opzione).
La parte superiore e quella inferiore si collegano perfettamente per agevolare l’installazione. Quando il blocco non è unito non sussistono rischi di natura elettrica.
Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Il tubo stroboscopico allo xeno genera una luce ad alta visibilità senza filamenti sensibili. Un morsetto di fissaggio in acciaio aumenta ulteriormente la resistenza a urti e vibrazioni.
La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.