Dane elektryczne | P 22 DBF | ||||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | |
Znamionowy pobór prądu | maks. 30 mA |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.
Dane elektryczne | P 22 DBF | ||||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | |
Znamionowy pobór prądu | maks. 30 mA |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
490 KB | Do pobrania | |
Deklaracja zgodności |
|
46 KB | Do pobrania | |
Certyfikat EAC |
|
300 KB | Do pobrania |
Dane do zamówienia | P 22 DBF | |||
---|---|---|---|---|
Kolor soczewki | Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC |
czerwony | Numer artykułu | 23272105000 | 23272155000 | 23272805000 |
Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.