PF 67.000

Wentylator filtrujący
  • rozmiar montażowy 6, przepływ powietrza do 950 m³/h
  • trzy klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • stopień ochrony IP 54 i IP 55, NEMA typ 12
  • zatwierdzenia UR oraz UL
  • odporność na promieniowanie UV (wersja IP 55, RAL 7035)
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 6 urządzeń 3. generacji i klimatyzatorem DTFI 9021
  • dostępny również w kolorze czarnym
  • filtry wylotowe dostępne również w opakowaniach po 12 sztuk dla szybszego montażu

odporność

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

montaż bez użycia narzędzi

wycięcie zgodne z DTFI 9021

czarny / RAL 9011

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Canadian Standard Association

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePF 67.000
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V115 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 54845 / 875 m³/h
IP 55925 / 950 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Zakres temperatur–40 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 640 KB Do pobrania

Rysunek (IGES)

  • angielski
zip 2,4 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,6 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 150 KB Do pobrania

Certyfikat UL listed

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL recognized

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • polski
pdf 250 KB Do pobrania

Dalsze narzędzia programowe do cyfrowej integracji produktów z planowaniem i dokumentacją (takie jak makra Eplan) można znaleźć na stronie MyPfannenberg.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPF 67.000
Stopień ochronyNapięcie znamionowe400 / 460 V 3~ AC230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu116670220551166710205511667152055
IP 55Numer artykułu116670230551166710305511667153055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu1861160003318611600037
Wymiary284 x 284 mm279 x 264 mm

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji