PY X-MA-05

Комбинированные оповещатели PYRA® 101 дБ(A) / 5 Дж
  • безопасно – исключена возможность неправильного монтажа
  • просто – значительно меньше времени тратится на сборку и монтаж
  • экономия – максимально возможная область покрытия благодаря высокоэффективной ксеноновой технологии
  • варианты монтажа: с помощью монтажных проушин или внутренних отверстий
  • выбор частоты вспышки с помощью DIP переключателя
  • электронная регулировка постоянства потребляемого тока при 24 В AC/DC во избежание колебания нагрузки
  • встроенный ограничитель пускового тока и контроль напряжения питания
  • полная синхронизация проблесковых световых систем
  • лампа и сирена могут управляться раздельно

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

Гарантия

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
янтарный
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPY X-MA-05
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В AC/DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц / DC
Рабочий диапазон187–255 В90–135 ВAC: 18–30 В
DC: 10–57 В
Номинальный ток70–75 мA120–140 мAAC: 660–720 мA
DC: 280 мA при 24 В

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,4 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 740 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 1,5 MB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 1,9 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 63 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 380 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Детали заказакорпус красныйPY X-MA-05
ВерсияРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC/DC
прозрачная линзаЗаказной номер215541010002155415100021554811000
желтая линзаЗаказной номер215541030002155415300021554813000
оранжевая линзаЗаказной номер215541040002155415400021554814000
красная линзаЗаказной номер215541050002155415500021554815000
Детали заказакорпус серыйPY X-MA-05
ВерсияРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC/DC
прозрачная линзаЗаказной номер215541010552155415105521554811055
желтая линзаЗаказной номер215541030552155415305521554813055
оранжевая линзаЗаказной номер215541040552155415405521554814055
красная линзаЗаказной номер215541050552155415505521554815055

Дополнительные функции / аксессуары

Примеры аудио

Описание язык Тип Размер Загрузить

Амплитуда

DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

wav 800 KB Загрузить

Возрастающий тон

пожарная сигнализация UK BS5839-1

wav 890 KB Загрузить

Переменный тон

UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

wav 1,1 MB Загрузить

Непрерывный тон

(гудок)

wav 900 KB Загрузить

Непрерывный тон

wav 960 KB Загрузить

Прерываемый тон

wav 890 KB Загрузить

Прерываемый тон

wav 960 KB Загрузить

Возрастающий тон

wav 840 KB Загрузить

Преимущества продукции

  1. 1

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.

  2. 2

    Продуманные варианты установки

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  3. 3

    Независимая сигнализация

    Возможность независимого управления выходами световой и звуковой сигнализации.

  4. 4

    Выбор выходных сигналов

    Выбор 4 различных частот вспышки и 8 различных тональных сигналов

  5. 5

    Соответствует EN 54-23

    Устройство отвечает требованиям ЕС к пожарной сигнализации

  6. 6

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  7. 7

    Стабильная нагрузка цепи

    Модели 24 В AC/DC оснащены встроенными регуляторами постоянного тока, обеспечивающими стабильную и эффективную работу системы.

  8. 8

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  9. 9

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  10. 10

    Ударопрочный корпус и линзы

    достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленых условиях