Quadro F12-SIL

Проблесковая лампа 10 Дж

Комплексная безопасность в прочном Quadro-корпусе

  • сигнальное устройство может быть встроено в систему безопасности (SIS) до SIL 2
  • сигнализирование об опасных ситуациях в системах безопасности, например:
    • предупреждение об утечке жидкости / газа
    • высокое давление / переполнение
    • предупреждение о запуске
    • отключении сигнализации
    • предупреждение о задержке остановки машины
  • регулярная проверка устройства обеспечена посредством встроенного самоконтроля согласно нормативным требованиям

SIL 2/PL d: Все технические характеристики по безопасности можно найти в руководстве по эксплуатации ниже в разделе для скачивания

3D-Coverage - Превосходная зона покрытия. Добейтесь максимальной эффективности с сигнальными устройствами Pfannenberg. Узнать подробнее.

степень защиты

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры

версия SIL

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеQuadro F12-SIL
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения195–253 В95–127 В18–30 В
Номинальное энергопотреблениевспышка250 мA350 мA700 мA
канал диагностики100 мA100 мA65 мA
Контакт об ошибкеверсия контактаположительно управляемый контакт (1x НЗ, 1x НО)
ток переключениямакс. 6 A
напряжение переключениямакс. 250 В AC
макс. коммутируемая мощность1500 ВA
рекомендуемая минимальная нагрузка>50 мВт

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506633_Rev06_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev01_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 36 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL pdf 1,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 270 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 1,7 MB Загрузить

Сертификат SIL

  • английский
pdf 360 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 170 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 74 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Подробности заказаQuadro F12-SIL
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
желтыйЗаказной номер210411036012104116360121041803601
янтарныйЗаказной номер210411046012104116460121041804601
красныйЗаказной номер210411056012104116560121041805601

Преимущества продукции

  1. 1

    Уплотнение корпуса

    Риск утечки исключается, так как крепежные винты линзы расположены вне уплотнительной прокладки.

  2. 2

    Ударопрочный корпус и линзы

    Класс защиты IK08 от механических воздействий для эксплуатации в суровых условиях.

  3. 3

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  4. 4

    Рабочая температура от –20 °C до +55 °C

    Подходит всех промышленных термических условий, во всех уголках мира.

  5. 5

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  6. 6

    Увиверсальные схемы подключения

    Несколько отверстий для ввода кабелей делают возможными практически все виды монтажа.

  7. 7

    Дублированные электрические контакты

    Обеспечивает простоту проводки и последовательное соединение нескольких устройств

  8. 8

    Высококачественные, долговечные компоненты

    Обеспечивает максимальную надежность и долговечность.