PY X-L-15 / PY X-L-15-CPR

Мощная проблесковая лампа PYRA® с 15 Дж в экстремально прочном корпусе для любого наружного и внутреннего применения с IP 66 и IK08
  • Огромная визуальная зона трехмерного покрытия, более чем в два раза сильнее по сравнению с мигающим светом в 10 Дж
  • Простой и безопасный монтаж для безотказной установки в кратчайшие сроки
  • Сертификаты: EAC, UL или VdS, EN54-23 сертифицированы для любых рынков, включая применения в пожарной сигнализации
  • Выбираемая частота вспышки и синхронизированная вспышка
  • Опция: внешнее управление вспышкой через платину

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

Регулятор пускового тока (DC версия)

EN 54-23 (CPR версия)

Verband der Sachversicherer

UL approval (not for CPR)

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Номинальное напряжение230 В24 В24 В
Номинальная частотаAC 50/60 ГцDCDC
Рабочий диапазон напряжения187–255 В19,2–28,8 В19,2–28,8 В
Номинальное
потребление тока @ 1 Hz
150 мА540 мА700 мА

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,7 MB Download
MANUAL PY X-L-15-CPR pdf 1,8 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 140 KB Загрузить

Поддержка планирования (CPR/EN54-23)

  • английский
pdf 440 KB Загрузить

Сертификат VdS прозрачный, красный (CPR)

  • английский
  • немецкий
pdf 730 KB Загрузить

Сертификат VdS белый, желтый, янтарный, зеленый, синий (CPR)

  • английский
  • немецкий
pdf 1,6 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

zip 1,1 MB Загрузить

3D-модель (SAT)

zip 1,4 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

zip 1,3 MB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 3,0 MB Загрузить

Чертежи (DWG)

  • немецкий
zip 160 KB Загрузить

Чертежи (DXF)

  • немецкий
zip 180 KB Загрузить

Декларация о производительности (CPR)

  • английский
  • немецкий
pdf 1,3 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • немецкий
pdf 55 KB Загрузить

Сертификат EU EN 54-23 (CPR)

  • английский
  • немецкий
pdf 1,2 MB Загрузить

Сертификат UK EN 54-23 (CPR)

  • английский
pdf 200 KB Загрузить

Сертификат UL PY X-L-15

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Информация для заказакрасный корпусPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC24 В DC24 В DC
прозрачныйЗаказной номер21561801020
желтыйЗаказной номер2156110300021561803000по запросу (VdS)
янтарныйЗаказной номер2156110400021561804000по запросу (VdS)
красныйЗаказной номер215611050002156180500021561805020
Информация для заказасерый корпусPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC24 В DC24 В DC
прозрачныйЗаказной номерпо запросу
желтыйЗаказной номер2156110305521561803055по запросу (VdS)
янтарныйЗаказной номер2156110405521561804055по запросу (VdS)
красныйЗаказной номер2156110505521561805055по запросу

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная проблесковая лампа

    Чрезвычайно яркий и хорошо различимый проблесковый стробоскоп в элегантном пирамидальном дизайне

  2. 2

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  3. 3

    Продуманные варианты установки

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  4. 4

    Переменная частота вспышки

    Регулируемая для разных применений: 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 Hz.

  5. 5

    Сертификат EN 54-23 (версия CPR)

    Устройство отвечает требованиям ЕС к пожарной сигнализации

  6. 6

    Дублированные электрические контакты

    Обеспечивает простоту проводки и последовательное соединение нескольких устройств

  7. 7

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  8. 8

    Синхронная функция

    нескольких проблескобых ламп в соответствии с EN 54-23.

  9. 9

    Ударопрочный корпус и линзы

    достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленых условиях

  10. 10

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Надежная защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать лампы в любых погодных условиях.

  11. 11

    Лампа-вспышка

    Стальной крепежный зажим обеспечивает дополнительную устойчивость к ударам и вибрации.

  12. 12

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.