Die Kühlgeräte der DTS-, DTI- und DTT-Baureihe.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Das Dachaufbau-Kühlgerät (DTT) bietet einzigartige Sicherheit durch ein innovatives, patentiertes Kondensat-Management und lässt sich auf kleinstem Raum anbringen.
Kategorien für Kühlgeräte.
εCOOL Kühlgeräte (DTI/DTS/DTT 6xxx).
Ausschnittkompatibel mit εCOOL Luft-/Luft- und Luft-/Wasser-Wärmetauschern.
Der Standard der Zukunft.
Mit seiner neuen Produktlinie reagiert Pfannenberg auf die gestiegenen Ansprüche der Anwender und das wachsende Klimabewusstsein. Ziel der Entwicklung der εCOOL-Serie ist größtmögliche Kosteneffizienz bei höchster Leistungsfähigkeit.
Bestwerte bei der Energieeffizienz.
Insbesondere bei der Energieeffizienz hat die εCOOL-Baureihe einen enormen Entwicklungssprung gegenüber den bewährten DTI-/DTS-Geräten gemacht.
Speziell entwickelte Komponenten, kombiniert mit intelligenter Elektronik der neuesten Generation, reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 43 %.
Im Stand-by Betrieb sogar um weitere 10 %.