Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch
Pfannenberg 3D-Coverage
Digitale Planung

Pfannenberg 3D-Coverage

Leistung im Raum wird endlich sichtbar - mit einem neuem Maß an Planungssicherheit. Mit der 3D-Coverage präsentiert Pfannenberg eine systematische Planungsmethode, die den Blick auf die Effektivität optischer und akustischer Signalgeräte lenkt.

3D-Coverage

Die einfache Lösung für Ihre Planung

Wie können Sie Ihr Signalsystems einfacher und zuverlässiger planen? Unsere intelligente 3D-Coverage-Methode ermöglicht es, die optimale und sichere Signalisierungslösung für Kunden und Anwender zu identifizieren und zu dokumentieren. Kurz gesagt wird auf Grundlage der Produktparameter des Signalgebers und der Umgebungsbedingungen ein dreidimensionaler Raum bestimmt, in dem der Signalgeber genau die Projektanforderungen der Kundenanwendung erfüllt. 

Bei der Bewertung von akustischen Signalgebern spielen der verwendete Ton-/Frequenzbereich,  sowie die Situation der Störgeräusche eine Rolle. Bei optischen Signalgeräten werden Mindestbeleuchtungsstärken unter Berücksichtigung der Betriebsarten, der Technik und der visuellen Wahrnehmbarkeit ermittelt. Auf der Grundlage dieser Faktoren wird die dreidimensionale Signalisierungsreichweite als DIGITAL TWIN der Geräteleistung unter den gegebenen Rahmenbedingungen ermittelt.

Warum ist der dreidimensionale Signalisierungsbereich so entscheidend?

Die Bedeutung der Einbeziehung empirischer Werte in Ihre Planung

Für eine Auslegung von optischen und akustischen Signalgebern, die nur Produktparameter aus Marketingdatenblättern verwendet, ist ohne weitere Erfahrungswerte keine zuverlässige Projektierung möglich. Die darin enthaltenen Werte sind dafür in der Regel nicht geeignet, da jedes Gerät eine individuelle Leistung in Abhängigkeit Ton, Frequenz, Lichtfarbe, Messwinkel etc. aufweist. 

Darüber hinaus müssen die Umgebungsbedingungen und -anforderungen bei der Festlegung des Signalisierungsbereichs berücksichtigt werden. Eine Planung auf der Grundlage unzureichender Leistungsdaten führt zu großen Risiken, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Gefahr für Menschenleben!

Was hat Pfannenberg zu bieten?

  • Ausführliche technische Dokumentation mit allen Leistungsparametern (3D-Coverage) aller Signalgeber 
  • Unterstützende technische und kaufmännische Planungsmethoden wie PSS, 3D-Coverage-Calculator, Planungsmethoden, Revit-BIM-Dateien  
  • Webinare und E-Learning-Plattformen für die On-Demand-Nutzung
  • Know-How-Seiten und Whitepaper zu verschiedenen Themen

  • Aktive Planung / Projektbegleitung
  • Beratung auf der Grundlage internationaler Standards in Bezug auf die jeweilige Anwendung
  • Dokumentation zum Nachweis des vorschriftsmäßigen Entwurfs

  • Bestandsaufnahme und vollständige Planung
  • Vor-Ort-Beratung durch Experten

PSS – Konfigurationstool
Pfannenberg-Planungstool

PSS – Konfigurationstool

Pfannenberg bietet ein kostenloses Online-Tool, mit dem Sie ganz einfach die richtige Signalisierungslösung für Ihre Anwendung planen können. Geben Sie Ihre Projektanforderungen ein, um empfohlene Produkte und Positionen anzuzeigen. Überprüfen und passen Sie Ihren Plan mit wenigen Klicks an und exportieren Sie ihn anschließend als PDF für die Projektplanung und Dokumentation. Sparen Sie Zeit und planen Sie Ihre Ressourcen effizient.

Effektive Abdeckung – garantiert.
Effektive Abdeckung – garantiert.

Planung mit Sicherheit.

Eine Reihe gesetzlicher Normen beeinflusst die Planung von Signalisierungslösungen. Oft aber nur oberflächlich.
 So verlangen z. B. die Vorschriften der EU-Maschinenrichtlinie lediglich, dass Maschinenhersteller geeignete Maßnahmen zur Minimierung von Risiken beim Maschinenbetrieb ergreifen. Konkrete Anforderungen an die Leistung von Signalgebern werden nicht gestellt. Hier sind die Hersteller verantwortlich dafür, Signalgeber einzusetzen, die einen ausreichend großen Bereich abdecken und deren Signale sicher wahrgenommen werden. Die 3D Coverage zeigt für jeden Signalgeber die Größe des abgedeckten Signalisierungsbereiches und hilft, die optimale Lösung zu finden.

Im Bereich der Brandalarmierung werden konkrete Anforderungen an die Leistung von Signalgebern gestellt. Richtlinien wie z. B. die EN 54-23 verlangen zudem die Betrachtung von Signalisierungsräumen – nicht zuletzt um Unterdimensionierungen zu verhindern. Auslegungen auf Basis der 3D-Coverage-Werte schützen vor Fehldimensionierung, denn sie geben Aufschluss über die optimale Anzahl an Signalgebern..

Ob Brand- oder Gasalarmierung, ob Maschinensicherheit oder Sicherheit am Arbeitsplatz: die Planung jeder Signalisierungslösung erfordert die Betrachtung des Umfelds und der Gefahren vor Ort. 

Wo befinden sich Menschen? Welchen Einflüssen und Risiken sind sie ausgesetzt? Welche Objektbesonderheiten liegen vor? Die Beantwortung dieser Fragen ist unerlässlich, denn die Lösung muss sicherstellen, dass die Alarmsignale von den Menschen vor Ort garantiert wahrgenommen werden können. 

In vielen Fällen herrscht jedoch Unklarheit über die an der Applikation existierenden Umgebungsbedingungen. Werden etwa zu geringe Störschallpegel angenommen, führt dies zwangsläufig dazu, dass Signaltöne nicht oder nur unzureichend zu hören sind. Die 3D-Coverage hilft, Umgebungsbedingungen bei der Planung von Anfang an zu berücksichtigen.

Angaben auf technischen Datenblättern verleiten oft zu unrealistischen Annahmen über die tatsächliche Produktleistung. Detaillierte Werte, zum Beispiel über die Abstrahlcharakteristik bei bestimmten Schalldruckpegeln, werden im Rahmen der Gerätezulassung ermittelt und sollten daher beim jeweiligen Hersteller abgefragt werden. Mit der 3D-Coverage bietet Pfannenberg transparente und konkrete Informationen über die Leistung im Raum – unter Berücksichtigung definierter Umgebungsbedingungen. So wird sichergestellt, dass akustische und optische Signale wahrgenommen werden können.

Werden in der Phase der Planung und Projektierung der Signalisierungslösung nicht die konkreten Umgebungsbedingungen wie etwa Störschallpegel und nicht die effektive Leistung der eingesetzten Signalgeber berücksichtigt, sind Fehldimensionierungen unausweichlich. Diese sind gefährlich und bergen auch wirtschaftliche Risiken. Zu den möglichen Folgen einer Unterdimensionierung, die in erster Linie Gefahr für Menschen und Maschinen bedeutet, gehört neben der Nichtabnahme der Installation der Aufwand für die Neuplanung sowie die Kosten für die fälligen Nachrüstarbeiten, die zudem meist unter hohem Zeitdruck erfolgen müssen. Nicht zuletzt, ist durch Unfälle reduzierte Maschinenverfügbarkeit relevant. Überdimensionierungen entstehen in der Absicht, mehr Signalgeber als nötig zu installieren, um Nichtabnahmen zu vermeiden. Fachplaner und Facherrichter tragen dabei ein Haftungsrisiko. Sie besitzen eine Beratungspflicht gegenüber ihren Kunden und können im Fall einer Nachprüfung durch den Auftraggeber für die Mehrkosten in Regress genommen werden.