Understanding BABAA Compliance
Der Build America, Buy America Act (BABAA) schreibt vor, dass Produkte, die in von der Bundesregierung finanzierten Infrastrukturprojekten zum Einsatz kommen, bestimmte Kriterien hinsichtlich der Herstellung in den USA erfüllen müssen. Die NEMA 4/4X-Edelstahl-Kühlgeräte von Pfannenberg werden in unserem Werk in Lancaster, New York, durch Engineering und Montage entwickelt und erfüllen die Anforderungen an die hergestellten Produkte mit einem Anteil von über 55 % an in den USA bezogenen Komponenten.
Diese Geräte eignen sich ideal zur Kühlung industrieller Bedienelemente, die in Infrastrukturanwendungen wie der Wasser- und Abwasseraufbereitung, im öffentlichen Nahverkehr, in Umspannwerken, in Telekommunikations- und Breitbandanlagen sowie in Anlagen für erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Unsere Lösungen haben eine raue Bauweise und sind für Umgebungen mit washdown ausgelegt. Sie bieten Konformität, Leistung und Langlebigkeit, gestützt durch zuverlässige Dokumentation und Support aus den USA.
Unsere BABAA-konformen Produkte
Made in the USA
Zwar erfüllen nicht alle Pfannenberg-Produkte für die Klimatisierung die strengen Anforderungen der BABAA-Konformität, doch viele werden nach wie vor stolz Made in the USA aus inländischen und importierten Bauteilen von amerikanischen Mitarbeitern in unserem Werk in Lancaster, NY, hergestellt.
Diese Produktion im Inland sichert Arbeitsplätze vor Ort, gewährleistet hohe Qualität und bietet die kurzen Lieferzeiten und die Servicedienstleistungen, auf die sich unsere Infrastrukturpartner verlassen.
Ganz gleich, ob Sie eine BABAA-konforme Lösung benötigen oder einfach nur auf die Zuverlässigkeit amerikanischer Fertigung vertrauen möchten – Pfannenberg ist bereit, Ihre Anforderungen zu erfüllen.