Zertifizierte Qualität und Konformität
Auf dieser Seite können Sie aktuelle Pfannenberg-Zertifikate und Konformitätsdokumente einsehen und herunterladen, darunter Zertifikate für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und das Umweltmanagement nach ISO 14001 sowie Unterlagen zu CE, UL und anderen internationalen Anforderungen. Diese Dokumente bieten transparente Informationen über unsere zertifizierten Managementsysteme, die Konformität unserer Produkte sowie die Einhaltung der relevanten Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltanforderungen.
ISO 14001 - Pfannenberg USA
ISO 9001 - Pfannenberg USA
ISO 14001 - Pfannenberg Srl
ISO 14001 - Pfannenberg Srl
ISO 9001 - Pfannenberg Group Italy
Häufig gestellte Fragen zu den Zertifikaten von Pfannenberg
Pfannenberg verfügt über eine Reihe von unternehmens- und produktspezifischen Zertifikaten, Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen für internationale Märkte. Dazu gehören ISO 9001 und ISO 14001 sowie produktbezogene Anforderungen und Zulassungen wie CE, UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS und EAC. Welche Zertifikate und Zulassungen für ein bestimmtes Produkt gelten, hängt von der Produktreihe, der Anwendung und dem Zielmarkt ab.
Produktbezogene Informationen zu Zertifikaten, Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen finden Sie auf unseren Produktseiten zu Klimatisierungslösungen und Signalisierungslösungen.
Ja. Unsere Pfannenberg-Standorte sind nach ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und nach ISO 14001 für das Umweltmanagement zertifiziert. ISO 9001 unterstützt ein konsequentes Qualitätsmanagement und die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen, während ISO 14001 einen Rahmen für das Management und die Reduzierung von Umweltauswirkungen bietet.
Bitte besuchen Sie unser Zertifikats-Download-Center oberhalb dieses FAQ-Bereichs, um die ISO 9001- und ISO 14001-Zertifikate für den Pfannenberg-Standort zu finden, an dem Sie interessiert sind.
Produktspezifische Zertifikate, Zulassungen und Erklärungen finden Sie, sofern verfügbar, auf den jeweiligen Pfannenberg-Produktdetailseiten. Zu diesen Dokumenten können CE-Konformitätserklärungen, UL-Zertifikate, EN 54-Zertifikate, DNV-Typenzulassungen, MED-Zertifikate, VdS-Zulassungen und andere relevante Konformitätsunterlagen gehören.
Nein. Zertifizierungen und Zulassungen variieren je nach Produkt, Produktreihe, Anwendungsbereich und Zielmarkt. Während bestimmte Anforderungen wie die CE-Kennzeichnung allgemein für Produkte gelten, die auf dem europäischen Markt angeboten werden, sind Zertifikate wie UL, EN 54, DNV, MED oder VdS produktspezifisch. Die geltenden Zertifikate und Zulassungen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite und der dazugehörigen technischen Dokumentation.
Ja, unsere Produkte tragen die CE-Kennzeichnung. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Konformität mit den geltenden europäischen Anforderungen. Die entsprechende Konformitätserklärung finden Sie auf der jeweiligen Produktdetailseite.
Viele Pfannenberg-Produkte sind mit UL-Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt erhältlich. Da die UL-Zertifizierung produktspezifisch ist, sollte das jeweils gültige Zertifikat für das einzelne Produkt oder die jeweilige Produktreihe stets überprüft werden. Pfannenberg ist zudem ein regelmäßig auditierter Hersteller von UL-konformen Produkten.
EN 54-3 und EN 54-23 sind europäische Normen für Brandmeldeanlagen und Brandalarmsysteme. EN 54-3 gilt für akustische Schallgeber, während EN 54-23 die Anforderungen an optische Alarmgeräte festlegt. Ausgewählte Signalgeber von Pfannenberg sind gemäß diesen Normen für den Einsatz in Brandmeldeanlagen zertifiziert.
Entdecken Sie unsere Signalisierungslösungen.
Ein Zertifikat bestätigt, dass ein Produkt, ein Verfahren oder ein Managementsystem die festgelegten Anforderungen einer bestimmten Norm erfüllt, was in der Regel von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle überprüft wird.
Eine Zulassung bestätigt, dass ein Produkt für eine bestimmte Anwendung, einen bestimmten Markt oder bestimmte Anforderungen geprüft und zugelassen wurde. In der Regel erfolgt dies durch eine Behörde oder eine gesetzlich autorisierte Stelle.
Eine Konformitätskennzeichnung, wie beispielsweise die CE-Kennzeichnung, informiert über die Einhaltung der geltenden gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen. Die genaue Bedeutung und das Bewertungsverfahren hängen von der jeweiligen Norm, Vorschrift und dem jeweiligen Markt ab. Eine Konformitätskennzeichnung ist keine Zertifizierung, sondern eine Konformitätserklärung des Herstellers.