Optisch-akustische Signalgeber.
Schwierige Umgebungsbedingungen erhöhen die Ansprüche an Signalgeber in Industrie und Gebäudesicherheit. In sehr lauter Umgebung ist eine Signalunterstützung durch eine Blitzleuchte sinnvoll. Auch eine akustische Verstärkung eines optischen Signals kann bei heller Umgebung sehr wertvoll sein.
| Typ | Abmessungen (HxBxT) | Blitzenergie | Lichtstärke | Max. Signal Empfangsbereich | Schutzart | Max. Schalldruck- pegel | UL | EAC | CE | UKCA | DNV | MER | MED | VdS | EN 54-3 | EN 54-23 | CNBOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRO X 10-05 | 214 x 167 x 139 mm | 5 J | 56 cd | 173 m | IP 66 IP 67IK08NEMA 4/4X | 116 dB (A) | |||||||||||
|
PRO L 10 | 214 x 167 x 139 mm | 23 cd | 111 m | IP 66 IP 67IK08NEMA 4/4X | 116 dB (A) | ||||||||||||
|
PA L 1-R | 84 x 111 x 89 mm | 16 cd | 93 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 07 | 105 dB (A) | ||||||||||||
|
PA L 1 | 172 x 110 x 81 mm | 76 cd | 202 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 08 | 105 dB (A) | ||||||||||||
|
PA X 1-05 | 172.4 x 109.5 x 80.6 mm | 5 J | 50 cd | 164 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 105 dB (A) | |||||||||||
|
PA L 5 | 215 x 163.4 x 132 mm | 23 cd | 111 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 08 | 107 dB (A) | ||||||||||||
|
PA X 5-05 | 215 x 163.4 x 132 mm | 5 J | 56 cd | 173 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 107 dB (A) | |||||||||||
| PA X 5-10 | 10 J | 149 cd | 283 m | |||||||||||||||
|
PA X 10-10 | 270 x 214 x 156 mm | 10 J | 149 cd | 283 m | IP66IK08NEMA 4/4X | 117 dB (A) | |||||||||||
| PA X 10-15 | 15 J | 265 cd | 377 m | |||||||||||||||
|
PA X 20-10 | 270 x 214 x 181 mm | 10 J | 149 cd | 283 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 122 dB (A) | |||||||||||
| PA X 20-15 | 15 J | 265 cd | 377 m | IP 66IK08NEMA 4/4x | ||||||||||||||
|
PFIRE NSF100 | 78 x Ø104 mm | 7.6 m | IP65 | 102 dB (A) | |||||||||||||
|
PY L-MA /PY L-MA-RGB | 134.2 x 166 x 114 mm | 23 cd | 111 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK08 | 101 dB (A) | ||||||||||||
|
PY X-MA-05 | 134.2 x 166 x 114 mm | 5 J | 56 cd | 173 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 101 dB (A) | |||||||||||
|
PY X-MA-10 | 134.2 x 166 x 114 mm | 10 J | 149 cd | 283 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 101 dB (A) | |||||||||||
|
PY X-LA-15 | 144 x 216 x 172 mm | 15 J | 190 cd | 320 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 103 dB (A) | |||||||||||
|
P 22 DBF | Ø 29 x 52 mm | IP 40 | 80 dB (A) |
verfügbar
in Bearbeitung
optional
Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder -kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.